• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ RSK är en spjällbackventil av plast med integrerad flänstätning. Ventilhuset, brickan och tätningen finns i olika material.

Vid montering spänns GEMÜ RSK in mellan två flänsar. Centreringen sker via ventilhusets ytterdiameter

  • Vikt- och platsbesparande konstruktion
  • Kort bygglängd
  • Enkel montering
  • Med returfjäder som tillval
  • Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
  • Mediets temperatur *: -10 till 120 °C
  • Drifttryck*: 1 till 10 bar
  • Dimensioner: DN 32 till 600
  • Överensstämmelser: EAC