På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 712

Manuell kulventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den tredelade 2/2-vägs metallkulventilen GEMÜ 712 manövreras manuellt. Den har en plastbelagd handspak med låsanordning. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Låg vikt
  • Handtag med säkring för att förhindra vridning
  • Låsbart handtag
  • Anslutningstyp: Fläns; Gängmuff; Stuts
  • Manövrering: Manuell
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
  • Max. drifttryck: 63 bar
  • Max. medietemperatur: 180 ° C
  • Min. medietemperatur: -30 ° C
  • Dimensioner: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Video om produkten

How ball valves work

00:31 min
4240 Visningar
Online sedan 16.09.2015