På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ K762

Manuell kulventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den tredelade 2/2-vägs metallkulventilen GEMÜ K715 är en kulventilkropp utan manöverdon för typerna 711, 751, 728.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Kula med fullt rakt genomflöde
  • Kompakt konstruktion
  • Anslutningstyp: Fläns
  • Manövrering: Med fri axelände
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
  • Max. drifttryck: 16 bar
  • Max. medietemperatur: 180 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Reglerventiler