GEMÜ 761 är en 2/2-vägs metallkulventil som manövreras pneumatiskt. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.
- Högt genomströmningsvärde
- Kula med fullt rakt genomflöde
- Justerbara ändanslag
- Antistatenhet
- Mediets temperatur: -20 till 180 °C
- Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 40 bar
- Dimensioner: DN 15 till 100
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns
- Anslutningsnormer: ANSI | EN
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial: PTFE
- Överensstämmelser: ATEX | EAC | FDA | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How ball valves work
00:43 min
6435 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor