• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ B20 är en tvådelad 2/2-vägs metallkulventil som manövreras manuellt. Den har en låsbar handspak med plastbeläggning. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Låg vikt
  • Kompakt design
  • Låsbar handspak
  • Mediets temperatur:-20 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 63 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 65
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Gänga
  • Anslutningsnormer:DIN | NPT
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE

Nyheter om produkten

10.12.2020

GEMÜ kulventiler för industriella applikationer