GEMÜ B24 är en tredelad 2/2-vägs kulventil som manövreras manuellt. Legeringen av rostfritt stål 1.4435 (materialsammansättningen motsvarar 316L) med en låg andel av delta-ferrit på < 3 % som används på kulventilskroppen är särskilt lämplig för användning i försörjningssektorn inom läkemedelstillverkning, livsmedelshantering och bioteknik som t.ex. vattenbehandling eller ånggenerering. Till tätningarna används endast plaster som uppfyller kraven enligt FDA, USP klass VI och förordning (EG) nr 10/2011.
- Kontrollerat deltaferritmaterial < 3 % (1.4435)
- Materialintyg för komponenter som kommer i kontakt med medier
- Ytor med mediekontakt enligt ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Svetsstuts i förlängt orbitalsvetsutförande
- Finns med tätning med minimala ”deadlegs” som tillval
- Lämpar sig för vakuumanvändning
- Tillval: ATEX-utförande
- Kulventilshus monterat utan olja eller fett
- Mediets temperatur:-10 till 220 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 63 bar
- Dimensioner:DN 8 till 100
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterial1.4435 (316L), precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE TFM™
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft | USP
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
34 Visningar
Online sedan 20.12.2023