GEMÜ B4F är en tvådelad 2/2-vägs metallkulventil som manövreras pneumatiskt. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.
- Lämplig för kemiska tillämpningar
- Underhållsfri och tillförlitlig spindeltätning
- Antistatenhet
- Brandsäker enligt API 607 och DIN EN ISO 10497
- Mediets temperatur:-40 till 220 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 200
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Kulformer:Reglerkula | Standardkula, fullt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionell säkerhet | TA-luft