GEMÜ B56

Elmanövrerad kulventil med kompakt fläns

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ B56 är en tredelad, elstyrd 2/2-vägs metallkulventil. Den har manöverdonshus av plast. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Kula med fullt rakt genomflöde
  • Kompakt konstruktion
  • ATEX-utförande som tillval
  • Mediets temperatur:-20 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN
  • Körperwerkstoffe:1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Försörjningsspänning:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
  • Ställtid 90°:10 till 58 s
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 67, IP 68

Nyheter om produkten

10.12.2020

GEMÜ kulventiler för industriella applikationer