GEMÜ BB06

Kulventil med kompakt fläns och fri axelände

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den endelade 2/2-vägskulventilen i metall GEMÜ BB06 har en fri axelände.Sätestätningen är tillverkad av PTFE.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Kula med fullt rakt genomflöde
  • Kompakt konstruktion
  • ATEX-utförande som tillval
  • Mediets temperatur:-40 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-40 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Kulformer:Reglerkula
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Funktionell säkerhet | TA-luft

Nyheter om produkten

10.12.2020

GEMÜ kulventiler för industriella applikationer