Optimala ventiler för snabba omkopplingar
Kategorin processmagnetventiler omfattar alla ventiler som manövreras med ett elektromagnetiskt manöverdon och används i processen. De är särskilt lämpliga för doseringar tack vare sin snabba omkopplingsförmåga.
Exempel på applikationer
- Vattenreningsverk, tvätt- och reningsanläggningar
- Anläggningar för närings- och livsmedelsindustrin, kemisk industri och den galvaniska industrin
- Anläggningar för fotoindustrin samt enheter för laboratorier, analys och medicin
Innovativ dubbelbälgsprincip för högre drifttryck
Generellt används samma ventilprincip för magnetventiler som för sätesventiler med kort slaglängd. Men på grund magnetens begränsade kraft används processmagnetventiler mest vid låga drifttryck. Därför har GEMÜ utvecklat en patenterad dubbelbälgsprincip som kan kompensera tryckkrafterna. Det innebär att processmagnetventilen GEMÜ M75 kan användas för alla nominella diametrar, även vid ett drifttryck på 6 bar – med jämn och kompakt magnetdrivning. I videon ser du hur tryckavlastningen fungerar i jämförelse med vanliga magnetventiler:
Även förstyrningsventiler har magnetdrivning, men de används bara för att aktivera pneumatiska manöverdon. GEMÜ har ett brett sortiment även här. Spana in produktöversikten.