Den elektromagnetiskt manövrerade 2/2-vägs magnetventilen GEMÜ 8253 med tvångsstyrning har ventilhus av mässing eller rostfritt stål. Alla delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade av NBR, FPM, EPDM eller mässing alternativt PVDF eller rostfritt stål. Ventilen är lämpad för neutrala medier som luft, vatten och olja.
- Ventilen arbetar utan lägsta tryckdifferens
- Högt genomströmningsvärde
- Dämpad stängning
- Lämpar sig för vakuumanvändning
- Enkelt magnetbyte utan verktyg (Click-on®)
- Finns med NPT-gänga
- Explosionsskyddade magneter enligt ATEX kan beställas (tillval)
- Finns med UL- och CSA-tillkoppling
- Mediets temperatur:-10 till 110 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 8 till 50
- Anslutningstyp:Gänga
- Anslutningsnormer:DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW617N, mässing
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Överensstämmelser:CSA | EAC