Den elstyrda, kompakta 2/2-vägs-magnetventilen GEMÜ J8A har ett ventilhus och manöverdonsmagnetshus i metall. Tätningen mot magnetankaret sker med ett endelat PD-membran.Tätningsmaterialet består av PTFE och ger en hermetisk tätning av spjällhuset.Ventilhuset kan fås i olika material enligt kundens önskemål.
- Bra rengörbarhet
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Magnetdrevet går att byta utan att ta ur ventilhuset ur rörledningen
- Lämpar sig för vakuumanvändning
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:5 till 40 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimension:DN 8
- Anslutningstyper:Gänga
- Ventilhusmaterial:1.4435 (316L), solitt material | PP
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Kapslingsklass:IP 65