- Omgivningstemperatur:-30 till 100 °C
- Anslutningstyp:Fläns
- Vridmoment:10 till 6400 Nm
- Styrtryck:6 till 8 bar
- Verkningssätt:dubbelverkande
- Överensstämmelser:Funktionell säkerhet
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Vriddon"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}