GEMÜ-membran kod 29 är ett endelat, peroxidiskt tvärbundet EPDM-membran som har tagits fram för industriella tillämpningar. Membranet har minskat sättningsbeteende och visar mindre tecken på slitage, vilket möjliggör snabba kopplingscykler och därmed en ökad livslängd. GEMÜs EPDM-membran kod 29 lämpar sig för slipande medier. Membranet materialsammansätts särskilt för GEMÜ och tillverkas inom GEMÜ-koncernen.
- Förstärkt med väv
- Litet slitage och optimerat sättningsbeteende
- Hög kapacitet och förbättrad positionering av det vävda inlägget
- Kraftigt minskad vidhäftning (ingen vidhäftning på ventilsätet) av membranet tack vare ny materialsammansättning
- Mycket lång brukstid tack vare goda materialegenskaper
- Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
- Membranmaterial: EPDM
- Membranstorlekar : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)
* Beroende på utförande och/eller driftparametrar