GEMÜ-membran kod 36 är ett endelat, peroxidiskt tvärbundet EPDM-membran som har tagits fram för tillämpningar inom läkemedelsindustri och bioteknik samt livsmedels- och dryckesindustri. Membranet har god hållfasthet tack vare kärnmaterialet med Kevlar®-fiber. GEMÜs EPDM-membran kod 36 lämpar sig för slipande medier. Membranet materialsammansätts särskilt för GEMÜ.
- Kärnmaterial med Kevlar®-fiber
- Enkel montering tack vare invulkat gummistift (MG 8)
- Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp (MG 10 till MG 50)
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
- Membranmaterial: EPDM
- Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50
* Beroende på utförande och/eller driftparametrar
Video om produkten
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2610 Visningar
Online sedan 16.09.2015