- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Mediets temperatur: -10 till 160 °C
- Dimensioner: DN 8 till 20
- Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"},{"i":4,"v":"Pneumatisk"},{"i":5,"v":"Manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), solitt material"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Syre"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 40 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Anslutningsdimensioner1/4'' till 3/4''
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Ventilhusmaterial:PFA | PTFE
- Tätningsmaterial:PTFE
- Matningsspänning:24 V DC
- Ingångssignaler–10 V | 4–20 mA
- Ställhastighet:Max. 2 mm/s
- Kapslingsklass:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 140 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 7 bar
- Dimensioner:DN 8 till 25
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterial1.4435, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE
- Försörjningsspänning:48 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 200 mm/s
- Kapslingsklass:IP 69K
- Överensstämmelser:3A | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
- Drifttryck:0 till 7 bar
- Mediets temperatur:-10 till 140 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}