GEMÜ F60 servoDrive

Elmanövrerad påfyllningsventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den elstyrda 2/2-vägs-påfyllningsventilen GEMÜ F60 är utformad för extremt exakta och snabba påfyllningsprocesser inom aseptiska och hygieniska användningsområden. GEMÜ F60 möjliggör styrning i realtid, ultrasnabba belastningsförändringar och höga flöden på upp till 18 500 l/h. Ventilens tätningsprincip bygger på GEMÜs PD-teknik, med vilken manöverdonet är hermetiskt avskilt från mediet. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna).

  • Hermetisk separation av medium och manöverdon med PD-tätningsteknik
  • Lång livslängd med över 10 miljoner omkopplingar
  • Flexibelt och snabbt programbyte tack vare två fritt programmerbara påfyllningskurvor
  • Snabba tappningscykler (under 400 ms) möjliga
  • Utformad enligt Hygienic Design-riktlinjer och EHEDG-certifierad
  • Uppfyller FDA:s krav som standard och lämpar sig för livsmedelskontakt enligt förordning (EG) nr 1935/2004
  • Mycket snabbt och enkelt underhåll tack vare snabblås och innovativt reservdelssystem med patroner
  • Mediets temperatur:-10 till 140 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 25
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Clamp | Stuts
  • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial1.4435, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Försörjningsspänning:48 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 200 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 69K
  • Överensstämmelser:3A | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Mediets temperatur:-10 till 140 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor

Nyheter om produkten

07.04.2020

GEMÜ membransätesventiler kan integreras i flervägsventilblock av rostfritt stål


Nyheter om produkten

19.06.2018

Innovationspris för unikt tätningskoncept