GEMÜ membransätesventiler

GEMÜ membransätesventiler

GEMÜ har tagit fram ett innovativt tätningskoncept för specialbehov. Unikt för det är tätningen med PD-teknik (plug diaphragm technology) som hermetiskt avskiljer manöverdonet från medieflödet. Det har sedan vidareutvecklats för att kunna tillämpas i sterila och hygieniska operationer.

  • Aseptisk reglerventil för sterila och hygieniska processer
  • Påfyllningsventilsplattform med PD-teknik
  • Ventil av högpresterande plast

Aseptisk reglerventil för sterila och hygieniska processer

Tätningsprincipen i 2/2-vägsreglerventilen GEMÜ 567 Biostar Control bygger på GEMÜ PD-tekniken. Alla driftkomponenter samt reglerkäglor eller reglernålar i ventilen är gjorda av rostfritt stål, tätningen utgörs av membran i PTFE. 

Påfyllningsventilsplattform med PD-teknik

På ACHEMA 2018 presenterade GEMÜ den nya generationen påfyllningsventiler med typerna F40 och F60. Det konformiga membranet gör ventilerna särskilt lämpade för aseptisk tappning inom läkemedelsindustri och biokemi samt inom dryckesindustrin. Juryn för ACHEMA Innovation Award 2018 placerade ventillösningen på listan över de fem bästa lösningarna i kategorin ”Förpacknings- och påfyllningsteknik”.

Ventil av högpresterande plast

Den ultrarena 2/2-vägs-sätesventilen med plastmembran i produktserien iComLine har en ventilkropp av PFA eller PTFE. Ett konformat PTFE-membran i ett stycke tätar denna hermetiskt mot manöverdonet. De utvändiga manöverdonsdelarna är av PVDF. Överfallsmuttrarna finns tillgängliga i PVDF, PFA och C-PFA. Förutom 2/2-vägs ventilhus erbjuder vi även kundanpassade flervägsventilblock.

GEMÜ 567
567
  • Drifttryck: 0 till 10 bar
  • Mediets temperatur: -10 till 160 °C
  • Dimensioner: DN 8 till 20
  • Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
  • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material
GEMÜ C50
C50
  • Mediets temperatur: -10 till 150 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
  • Drifttryck*: 0 till 6 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 25
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial: PFA | PTFE
  • Tätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser*: EAC | FDA
GEMÜ C51
C51
  • Mediets temperatur: -10 till 150 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
  • Drifttryck*: 0 till 6 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 12
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial: PFA | PTFE
  • Tätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser*: EAC | FDA
GEMÜ C53
C53
  • Mediets temperatur:10 till 150 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 40 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Anslutningsdimensioner1/4'' till 3/4''
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Ventilhusmaterial:PFA | PTFE
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ingångssignaler–10 V | 4–20 mA
  • Ställhastighet:Max. 2 mm/s
  • Kapslingsklass:IP65
GEMÜ C57
C57
  • Mediets temperatur: -10 till 150 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
  • Drifttryck*: 0 till 6 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 25
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial: PFA | PTFE
  • Tätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser*: EAC | FDA
GEMÜ C58
C58
  • Mediets temperatur: -10 till 130 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Steriliseringstemperatur*:
  • Drifttryck*: till 8 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 16
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper:
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial:
  • Tätningsmaterial:
  • Överensstämmelser*:
GEMÜ F40
F40
  • Mediets temperatur:-10 till 140 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 25
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Clamp | Stuts
  • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PTFE
  • Överensstämmelser:3A | ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
GEMÜ F60
F60
  • Mediets temperatur:-10 till 140 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 25
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Clamp | Stuts
  • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial1.4435, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Försörjningsspänning:48 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 200 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 69K
  • Överensstämmelser:3A | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Mediets temperatur:-10 till 140 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C

Dosering av ultrarent vatten

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
Inom läkemedelsindustrin och medicintekniken ställs höga krav på processäkerheten vid förpackning av sterila plastkomponenter. Beroende på produkt kan en skonsam hantering vara lika viktig som en exakt dosering av lösningar och sterila vätskor, t.ex. ultrarent vatte
mer