GEMÜ Membranventiler Metallindustri: Produktlista

GEMÜ Membranventiler Metallindustri: Produktlista

GEMÜ 615
615
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 20
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW617N, mässing
  • Membranmaterial:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Överensstämmelser:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Syre | TA-luft
GEMÜ 620
620
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 150
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
  • Anslutningsnormer:ANSI | BS | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | TA-luft
GEMÜ 655
655
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 300
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 250
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Dimensioner*: DN 15 till 100
  • Mediets temperatur: -10 till 80 °C
  • Drifttryck *: 0 till 10 bar
  • Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gängad stuts | Gängmuff | Stuts
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, PFA-beklädnad | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4435, smitt ventilhus | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ 675
675
  • Mediets temperatur:-10 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 150
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
  • Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 687
687
  • Mediets temperatur:-10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 100
  • Ventilhusformer:Behållarventilhus | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE
  • Överensstämmelser:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 695
695
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 65
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Överensstämmelser:Belgaqua | EAC | FDA | Syre | TA-luft