- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":257,"v":"Inre liner PVDF\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inre liner PP-H, gr\u00e5\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}