GEMÜ Membranventiler plast: Produktlista

GEMÜ Membranventiler plast: Produktlista

GEMÜ 610
610
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 12 till 20
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO
  • Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser:EAC | EHEDG | FDA | NSF
GEMÜ 617
617
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 12 till 20
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO
  • Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R647
R647
  • Mediets temperatur:-4 till 176 °F
  • Omgivningstemperatur:14 till 122 °F
  • Drifttryck :0 till 90 psi
  • Dimensioner:1/2'' (DN 15) till 2'' (DN 50)
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:ABS | Inre PVDF-liner | Inre/yttre PP-liner | PVC-U
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR
  • Överensstämmelser:EAC | NSF
GEMÜ R677
R677
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R690
R690
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF