- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 4 till 40
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 2 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), smidesmaterial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), smidesmaterial"},{"i":254,"v":"CW614N, m\u00e4ssing"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med h\u00e5rdgummibekl\u00e4dnad"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PP-bekl\u00e4dnad"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1238,"v":"1.4408, precisionsgjutgods med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smidesmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 4 till 40
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW614N, mässing | CW617N, mässing | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), smidesmaterial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), smidesmaterial"},{"i":254,"v":"CW614N, m\u00e4ssing"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med h\u00e5rdgummibekl\u00e4dnad"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PP-bekl\u00e4dnad"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1238,"v":"1.4408, precisionsgjutgods med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smidesmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":3,"v":"Syre"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 10 till 65
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW614N, mässing | CW617N, mässing | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), smidesmaterial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), smidesmaterial"},{"i":254,"v":"CW614N, m\u00e4ssing"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med h\u00e5rdgummibekl\u00e4dnad"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PP-bekl\u00e4dnad"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1238,"v":"1.4408, precisionsgjutgods med PFA-bekl\u00e4dnad"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smidesmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":3,"v":"Syre"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 12 till 50
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":257,"v":"Inre liner PVDF\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inre liner PP-H, gr\u00e5\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, naturf\u00e4rgad"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 8 bar
- Dimensioner:DN 12 till 50
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | Inre PP-H-liner, grå/yttre PP-liner, förstärkt | Inre PVDF-liner/yttre PP-liner, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":257,"v":"Inre liner PVDF\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, naturf\u00e4rgad"},{"i":1282,"v":"Inre PVDF-liner\/yttre PP-liner, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1283,"v":"Inre PP-H-liner, gr\u00e5\/yttre PP-liner, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 12 till 65
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":257,"v":"Inre liner PVDF\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inre liner PP-H, gr\u00e5\/yttre liner PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, naturf\u00e4rgad"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}