Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q40 har ett kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos insatserna är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Robust kolvmanöverdon i rostfritt stål, inga icke-järnmetaller
- Snabbt, säkert slangbyte
- Enkelt byte av insatser och tryckplattor för olika slangdimensioner med samma manöverdon
- Hög kvalitet och lång livslängd
- Minimal slangbelastning tack vare optimerad tryckplatta
- Möjligt att montera läges- och processregulatorer
- Flera monteringsalternativ möjliga med kopplingsfläns eller invändig gänga på ventilhuset i anläggningen
- Mediets temperatur:Observera slangtillverkarens specifikationer
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C, Observera slangtillverkarens specifikationer
- Drifttryck:Observera slangtillverkarens specifikationer
- Yttre slangdiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Inre slangdiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Ventilhusmaterial:1.4404/PA6 | PA6