GEMÜ Q50 eSyStep är en elstyrd 2/2-vägs-slangklämventil. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard.
- Öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator
- Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
- Parametrerbar via IO-Link
- Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
- Snabbt, säkert slangbyte
- Enkelt byte av insatser och tryckplattor för olika slangdimensioner med samma manöverdon
- Minimal slangbelastning tack vare optimerad tryckplatta
- Flera monteringsalternativ möjliga med kopplingsfläns eller invändig gänga på ventilhuset i anläggningen
- Mediets temperatur:Observera slangtillverkarens specifikationer
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C, Observera slangtillverkarens specifikationer
- Drifttryck:Observera slangtillverkarens specifikationer
- Yttre slangdiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Inre slangdiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Ventilhusmaterial1.4404/PA6 | PA6
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C, Observera slangtillverkarens specifikationer