• Beskrivning
  • Tekniska specifikationer

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q30 har ett kolvmanöverdon av plast. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

  • Mediets temperatur:Observera slangtillverkarens specifikationer
  • Omgivningstemperatur:0 till 40 °C, Observera slangtillverkarens specifikationer
  • Drifttryck:Observera slangtillverkarens specifikationer
  • Yttre slangdiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Inre slangdiameter:1/8'' | 1/4''
  • Ventilhusmaterial:1.4404 | PA6
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 2 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Omgivningstemperatur:0 till 40 °C, Observera slangtillverkarens specifikationer

Nyheter om produkten

10.09.2024

Den nya peristaltiska ventilen GEMÜ Q51