• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 605 har kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Ventilen har ett mellanstycke i metall. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.

  • Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
  • CIP-/SIP-anpassade
  • Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
  • Kompakt utförande för trånga utrymmen
  • Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
  • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 8 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 15
  • Ventilhusformer:
  • Anslutningstyper: Clamp | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | SIL | Syre | TA-luft

Matchande tillbehör

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6694 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor
Valve solutions for mixing electrode slurries

Tillämpning av produkten

Ventillösningar för blandning av elektrodgel

Det första steget vid tillverkningen av litiumjonbatterier är att blanda till en elektrodgel, som sedan appliceras i ett skikt över elektrodfolien (anod/katod). Gelen består av en blandning av aktiva material, lösningsmedel, bindemedel och tillsatser. Något som är väldigt viktigt vid blandningen av denna gel är att de olika beståndsdelarna tillförs i exakt rätt mängd. För att kunna säkerställa processäkerheten i detta tillverkningssteg erbjuder GEMÜ lämplig ventil-, mät- och reglerutrustning. I den här broschyren kan du läsa mer om processen vid blandning av elektrodgel och se hur GEMÜs kompetenta lösningar kan hjälpa dig.