Den manuellt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 607 har ett manöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Kompakt konstruktion
- Integrerad optisk lägesindikering
- Inga extra rörböjar behövs tack vare ventilhus i hörnutförande
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 10 till 10
- Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande
- Anslutningstyper:Stuts
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial:PP-H, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | FDA
Video om produkten
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
3091 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor