Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 610 har kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- Samma fastsättningsplan för flera nominella diametrar
- Högt genomströmningsvärde
- Inbyggd optisk lägesindikering och stängningsslaglängdsbegränsning som standard
- Med elektrisk lägeskvittering som tillval
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 12 till 20
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Visningar
Online sedan 16.09.2015