• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 611 har ett manöverdon av plast som kräver lite underhåll och manövreras manuellt. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

  • Handvred av PVDF i vitt (GEMÜ 611) finns som tillval
  • Omfattande tillbehör finns, t.ex. elektrisk kvittering för handvredsläge ”öppet” eller låsbart handvred (GEMÜ 671)
  • Dimensioner*: DN 10 till 20
  • Mediets temperatur: -10 till 80 °C
  • Drifttryck *: 0 till 10 bar
  • Anslutningstyper: Clamp | Gängad stuts | Gängmuff | Stuts
  • Ventilhusmaterial: 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4435, smitt ventilhus | CW617N (mässing)

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6703 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor
Valve solutions for mixing electrode slurries

Tillämpning av produkten

Ventillösningar för blandning av elektrodgel

Det första steget vid tillverkningen av litiumjonbatterier är att blanda till en elektrodgel, som sedan appliceras i ett skikt över elektrodfolien (anod/katod). Gelen består av en blandning av aktiva material, lösningsmedel, bindemedel och tillsatser. Något som är väldigt viktigt vid blandningen av denna gel är att de olika beståndsdelarna tillförs i exakt rätt mängd. För att kunna säkerställa processäkerheten i detta tillverkningssteg erbjuder GEMÜ lämplig ventil-, mät- och reglerutrustning. I den här broschyren kan du läsa mer om processen vid blandning av elektrodgel och se hur GEMÜs kompetenta lösningar kan hjälpa dig.