Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 615 har ett kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- CIP/SIP-anpassad
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 10 till 20
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW617N, mässing
- Membranmaterial:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Överensstämmelser:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Visningar
Online sedan 20.12.2023