Den manuellt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 617 har ett manöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Högt genomströmningsvärde
- Integrerad optisk lägesindikering
- Välj mellan olika ventilhusmaterial och anslutningstyper
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 12 till 20
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Visningar
Online sedan 16.09.2015