Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 620 har ett membranmanöverdon i metall eller plast som kräver obetydligt underhåll. Ventilen har ett mellanstycke i metall. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- Lämpad för partikelförande och abrasiva medier
- Diverse beklädnadsmaterial finns, t.ex. PFA, PP eller hårdgummi
- Optisk lägesindikering som standard
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur:0 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 150
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | TA-luft
Matchande tillbehör
.jpg)