Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 625 har kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Ventilen har ett mellanstycke i metall. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- CIP/SIP-anpassad
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 6 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 20
- Ventilhusformer:
- Anslutningstyper: Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
- Membranmaterial:
- Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | SIL | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5627 Visningar
Online sedan 16.09.2015