2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 629 eSyLite har elmotordriven manövrering. Den finns i versionen med öppning-/stängningsfunktion. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Det självstängande ställdonet håller stabilt kvar sin position om försörjningsspänningen bryts.
- Elmotordrivet linjärt ställdon för öppen/stängd-applikationer
- Självstängande spindelmotor
- Inbyggd säkerhetsavstängning
- Optisk indikering och manuell nödstyrning som standard
- Inbyggd nödströmsmodul (tillval)
- Gränslägesindikator GEMÜ 1215 (tillval)
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 4 till 40
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 2 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006