GEMÜ 643 är en 2/2-vägs bottenavtappningsventil. Den har manuell vinkelmanövrering med handvred av plast. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Ventilhuset är tillverkat av rostfritt stål i ett enda stycke (monoblock, inga svetsfogar). Både metallmellanstycket och manöverdonshuset är av rostfritt stål.
- Skydd mot skador på grund av höga processtemperaturer med handvred i temperaturtålig plast
- Kompakt konstruktion
- Manöverdonet kan roteras 360°
- Axelförlängning till handvred kan monteras hos användaren
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 40
- Ventilhusformer: Behållarventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial
- Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft | USP
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5627 Visningar
Online sedan 16.09.2015