På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 648

Elektromotorisk membranventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 648 är en 2/2-vägs membranventil med elstyrda linjära manöverdon. Motorn har plasthus och är utformad för lik- och växelström. Den integrerade transmissionen omvandlar den roterande rörelsen till en linjär. Manöverdonet finns i on/off-version eller med integrerad lägesregulator eller extra processregulator. Membranknappsats och display med bakgrundsbelysning framtill. Lätta att komma åt och läsa av. Den inbyggda elektroniken gör att såväl inställningshastighet som regleringsparametrar och andra funktioner är lättöverskådliga och enkla att ställa in.

  • Kan kombineras med nästan alla membranventilhus från GEMÜ
  • Tvåfärgad lysdiod som syns på långt håll för indikering av körriktning och gränsläge
  • Många inbyggda diagnosfunktioner
  • Smidigt idrifttagande och många manövreringsalternativ– Knappsats framtill– PC-anslutning med webbläsaren MS® Internet Explorer– Fältbussgränssnitt, till exempel Profibus DP– e.sy-com gränssnitt för anslutning av en Bluetooth-enhet eller industrimodem för åtkomst via PDA eller PC
  • Anslutningstyp: Stuts
  • Manövrering: Elmotordriven
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, PFA-beklädnad; 1.4408, precisionsgjutgods; 1.4435, precisionsgjutgods; 1.4435, smitt ventilhus; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad; EN-GJS-500-7, PFA-beklädnad; EN-GJS-500-7, PP-beklädnad; Inre/yttre PP-liner; PP; PVC; PVDF
  • Max. drifttryck: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 150 ° C
  • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Reglerventiler

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3780 Visningar
Online sedan 16.09.2015