Membranventilen GEMÜ 649 manövreras med ett elmotordrivet hålaxelmanöverdon. Detta bygger på en borst- och sensorlös teknik, vilket garanterar höga prestanda och lång livslängd. Utöver öppnings-/stängningstillämpningar är ventilen extra lämplig för variabla och komplexa reglerapplikationer. För parameterinställning och diagnos har ventilställdonet en integrerad webbserver.
- On-/off-funktion, läges- och processregulator
- Justerbar effekt och hastighet
- Omfattande diagnosfunktioner
- Styrbar via webbgränssnittet eSy-Web eller Modbus TCP
- Högeffektivt vridspjäll med dubbelexcentrisk struktur för att omedelbart skilja spjällskivan från sätet (tätningen), vilket ger minskad friktion och längre livslängd
- Diverse funktioner hos påbyggnadskomponenter och tillbehör är redan integrerade (t.ex. lägesindikatorer, slaglängdsbegränsning osv.)
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 4 till 65
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW614N, mässing | CW617N, mässing | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Video om produkten
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
821 Visningar
Online sedan 14.12.2021
Ytterligare videor