Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-membranventilen GEMÜ 650 BioStar har ett kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen är avsedd för sterila applikationer. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna). I membranstorlek 80 och 100 består tryckfjädrarna av fjäderstål med epoxybeläggning. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- CIP-/SIP-anpassade
- Autoklaverbar, beroende på utförande
- Kontrollerad frånluftstyrning finns som tillval
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Utförande enligt ATEX på begäran
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 4 till 100
- Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Hölje: PFA
- Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | SIL | Syre | TA-luft | USP
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor

Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
Nyheter om produkten
07.04.2020