• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 653 har ett manöverdonshus i rostfritt stål och manövreras manuellt. Ventilen har ett handvred av temperatur- och kemikaliebeständig plast. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

  • CIP-/SIP-anpassade
  • Autoklaverbar
  • Omfattande tillbehörssortiment
  • Öppningsslaglängds- och stängningsslaglängdsbegränsning
  • Handvredslås finns som tillval (elektriskt eller mekaniskt)
  • Kan konfigureras med beröringsfria givare för lägeskvittering
  • Mediets temperatur:-10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 100
  • Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
  • Hölje:PFA
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Överensstämmelser:3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor
Valve solutions for mixing electrode slurries

Tillämpning av produkten

Ventillösningar för blandning av elektrodgel

Det första steget vid tillverkningen av litiumjonbatterier är att blanda till en elektrodgel, som sedan appliceras i ett skikt över elektrodfolien (anod/katod). Gelen består av en blandning av aktiva material, lösningsmedel, bindemedel och tillsatser. Något som är väldigt viktigt vid blandningen av denna gel är att de olika beståndsdelarna tillförs i exakt rätt mängd. För att kunna säkerställa processäkerheten i detta tillverkningssteg erbjuder GEMÜ lämplig ventil-, mät- och reglerutrustning. I den här broschyren kan du läsa mer om processen vid blandning av elektrodgel och se hur GEMÜs kompetenta lösningar kan hjälpa dig.

Nyheter om produkten

27.04.2018

Längre brukstid tack vare stängnings- och öppningsbegränsningar

I två nya videofilmer förklarar en av serviceinstruktörerna i GEMÜs utbildningsteam hur du ställer in stängnings- och öppningsbegränsningar hos membranventiler.