2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 654 har ett manöverdonshus i rostfritt stål och manövreras manuellt. Ventilen har ett handvred i rostfritt stål. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Handvredet är utformat så att det ska avleda så mycket värme som möjligt
- CIP/SIP-anpassad
- Autoklaverbar
- Omfattande tillbehörssortiment
- Öppningsslaglängds- och stängningsslaglängdsbegränsning
- Handvredslås finns som tillval (elektriskt eller mekaniskt)
- Kan konfigureras med beröringsfria givare för lägeskvittering
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 4 till 100
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Hölje:PFA
- Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Överensstämmelser:3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor

Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
27.04.2018