2/2-vägs membranventilen GEMÜ 655 har metallhandvred och manövreras manuellt. Ventilhuset har djupt säte.
- Ökad mekanisk hållfasthet
- Högre genomströmningsvärde tack vare maximal innerdiameter
- Kan efterutrustas med pneumatiskt manöverdon
- Mediets temperatur:0 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 7 bar
- Dimensioner:DN 25 till 300
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
- Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
- Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Överensstämmelser:CRN | EAC
Video om produkten
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
823 Visningar
Online sedan 27.07.2020