Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 656 har ett membranmanöverdon i metall som kräver obetydligt underhåll. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Ventilhuset har djupt säte.
- Ökad mekanisk hållfasthet
- Högre genomströmningsvärde tack vare maximal innerdiameter
- Ventilen går att rengöra utan att ta loss manöverdonet
- Mediets temperatur:0 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 7 bar
- Dimensioner:DN 25 till 250
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
- Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
- Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Överensstämmelser:CRN | EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Visningar
Online sedan 16.09.2015