• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 660 har kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen är utformad för dosering och tappning av många olika slags produkter. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna). Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Öppningsslaglängds- och stängningsslaglängdsbegränsning och optisk lägesindikering är standard.

  • Inbyggd öppnings- och stängningsslaglängdsbegränsning som är enkel att ställa in
  • Exakt slaglängdsskalning (uppdelad på 10)
  • Hög reproducerbarhet för flödena tack vare inbyggda distanshylsor i avstängningsmembranen
  • Snabb omställning genom mindre fyllvolym
  • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 5 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 25
  • Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
  • Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
  • Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP

Matchande tillbehör

Video om produkten

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660

04:06 min
2238 Visningar
Online sedan 27.04.2018
Ytterligare videor

Nyheter om produkten

06.02.2019

Säkerhet vid syrehantering

Nyheter om produkten

27.04.2018

Längre brukstid tack vare stängnings- och öppningsbegränsningar

I två nya videofilmer förklarar en av serviceinstruktörerna i GEMÜs utbildningsteam hur du ställer in stängnings- och öppningsbegränsningar hos membranventiler.