2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 671 har ett manöverdon av plast som kräver lite underhåll och manövreras manuellt. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Handvred av PVDF i vitt (GEMÜ 611) finns som tillval
- Omfattande tillbehör finns, t.ex. elektrisk kvittering för handvredsläge ”öppet” eller låsbart handvred (GEMÜ 671)
- Dimensioner*: DN 15 till 100
- Mediets temperatur: -10 till 80 °C
- Drifttryck *: 0 till 10 bar
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gängad stuts | Gängmuff | Stuts
- Ventilhusmaterial: 1.4408, PFA-beklädnad | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4435, smitt ventilhus | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad
* Beroende på utförande och/eller driftparametrar
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Visningar
Online sedan 16.09.2015