2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 673 har ett temperaturbeständigt handvred av plast och manövreras manuellt. Stängningsdämpning för ökad hållbarhet hos membranet och inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Monteringsläge och flödesriktning kan väljas fritt
- Membranet har lång livslängd tack vare en patenterade stängningsdämpningen (US-Pat. 5 377 956)
- Ventilhusen finns även i flervägsutförande (M-block och T-utförande) eller för dränering av tankbottnar
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 50
- Ventilhusformer:
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4435/316L, ventilhus i smidesmaterial | 1.4539/904L smidesmaterial och solitt material
- Membranmaterial: EPDM | FKM | PTFE
- Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5630 Visningar
Online sedan 16.09.2015