Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 695 har ett membranmanöverdon som kräver obetydligt underhåll. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- CIP/SIP-anpassad
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Lämpad för partikelförande och abrasiva medier
- Ventilhus i rostfritt stål avsett för korrosiva miljöer
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 65
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Överensstämmelser:Belgaqua | EAC | FDA | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Visningar
Online sedan 16.09.2015