- Funktioner
- Tekniska specifikationer
- Högt Kv-värde
- Lämplig för aggressiva medier
- Tillverkad i renrum och därmed mycket ren
- Kompakt konstruktion som tar mindre plats
- Mediets temperatur: -10 till 130 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Steriliseringstemperatur*:
- Drifttryck*: till 8 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 16
- Ventilhusformer: Flervägsventilhus
- Anslutningstyper:
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial:
- Tätningsmaterial:
- Överensstämmelser*:
Nyheter om produkten
29.03.2023
GEMÜ:s första högrena 3/2-vägs membransätesventil