Den högrena 2/2-vägsmembranventilen GEMÜ C60 CleanStar® har kolvmanöverdon i plast och manövreras pneumatiskt. Inbyggd slaglängdsbegränsning och optisk lägesindikering är standard. Alla delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade av PFA eller PTFE.
- Tillverkad i renrum och därmed mycket ren
- High Flow-utförande
- Högt genomströmningsvärde
- Minimala ”deadlegs”
- Valfri flödesriktning
- Finns också att få som T-ventil
- Som tillval finns ventilen att få med ECTFE-överfallsmutter. Det ger dig: kortare systemspolningstider, avsevärt mycket bättre flödesegenskaper (High Flow), högt MTBF-värde och lägre kostnad
- Mediets temperatur: -10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 6 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 25
- Ventilhusformer: Genomloppshus | T-ventilhus
- Anslutningstyper: Flare | Flare-SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock®-SpaceSaver | Stuts | Super 300 Type Pillar®-SpaceSaver | Unionskoppling
- Anslutningsnormer: DIN
- Ventilhusmaterial: PFA | PP-H, grå | PP-H, naturfärgad | PVDF
- Hölje:
- Membranmaterial: PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*: EAC | FDA | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
Diaphragm replacement on GEMÜ C60
04:16 min
762 Visningar
Online sedan 24.10.2018
Ytterligare videor

Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
20.12.2024