GEMÜ R629 eSyLite är en elstyrd 2/2-vägsmembranventil. Den finns i versionen med öppning-/stängningsfunktion. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Elmotordrivet linjärt ställdon för öppen/stängd-applikationer
- Självstängande spindelmotor
- Inbyggd säkerhetsavstängning
- Optisk indikering och manuell nödstyrning som standard
- Inbyggd nödströmsmodul (tillval)
- Gränslägesindikator GEMÜ 1215 (tillval)
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 12 till 65
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Funktionell säkerhet