GEMÜ R639 eSyStep

Elmanövrerad membranventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ R639 är en elstyrd 2/2-vägsmembranventil.. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard. Det självlåsande manöverdonet bibehåller stadigt sitt läge i reglerat tillstånd och vid avbrott i försörjningsspänningen.

  • CIP/SIP-anpassad (endast med mellanstycke i rostfritt stål)
  • Öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator
  • Positioneringshastighet max. 3 mm/s
  • Parametrerbar via IO-Link
  • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
  • Diverse inbyggda funktioner (t.ex. kvittering, slaglängdsbegränsning osv.)
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 8 bar
  • Dimensioner:DN 12 till 50
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:BS | DIN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | Inre PP-H-liner, grå/yttre PP-liner, förstärkt | Inre PVDF-liner/yttre PP-liner, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Funktionell säkerhet

Nyheter om produkten

25.06.2020

Utökat sortiment av elstyrda ventiler